Корпус для электроники - ME 12,5 OT-MSTBO GY - 2201583

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: cерый, ширина: 12,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201583
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356868921
Вес/шт. (без упаковки) 9,960 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000