Крышка корпуса - EH 45-C SS/ABS BK9005 - 2201510

Установочный корпус, соединительное отверстие с одной стороны, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 45 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2201510
Упаковочная единица 10 stk
GTIN 4046356831215
Вес/шт. (без упаковки) 15,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения IN (Индия)