Компоненты корпуса - ME PLC 40 PL S GY7035 - 2201497

Вставная пластина, для установки под крышкой, укороченной конструкции, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME PLC
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной 40 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201497
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838658
Вес/шт. (без упаковки) 3,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь