Корпус для электроники - BC 161,6 OT 002000 KMGY - 2201451

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201451
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 701 (C-1-2013)
GTIN 4046356806220
Вес/шт. (без упаковки) 52,570 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь