Корпус для электроники - ME MAX 90 U-U1 KMGY VPE1 - 2201337

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Корпус в сборе, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения
  • Разъемное подсоединение к винтовым или пружинным зажимам, а также к зажимам для быстрого подключения
  • Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
  • Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
  • Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
  • Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
  • Простая замена модуля без разрыва всей цепи
  • Откидная прозрачная фронтальная крышка
  • До трех уровней для разъемного и неразъемного подсоединения проводников, различные размеры шага
  • Контакт функционального заземления, опция

Коммерческие данные

Код заказа 2201337
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4046356767125
Вес/шт. (без упаковки) 108,330 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000