Корпус для электроники - ME MAX 17,5 U-U1 KMGY VPE 1 - 2201314

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Корпус в сборе, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 17,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2201314
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4046356766623
Вес/шт. (без упаковки) 64,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь