Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSO 2,5/ 3-R RD3031 - 2201287

Клемма для печатного монтажа

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201287
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356769921
Вес/шт. (без упаковки) 5,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010