Компоненты корпуса - UM-ALU 4 PE CONTACT - 2200973

Корпуса для РЭА, PE-контакт, цвет: алюминиевый, ширина: 17 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200973
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356721158
Вес/шт. (без упаковки) 2,000 GRM
Номер таможенного тарифа 76169910
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь