Корпус для электроники - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - 2200942

Корпуса для РЭА, длина: 990 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 105 мм, высота: 29,4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200942
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716444
Вес/шт. (без упаковки) 1 234,000 GRM
Номер таможенного тарифа 76042100