Компоненты корпуса - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

, длина: 43,8 мм,Корпуса для РЭА, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 71,8 мм, высота: 2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200925
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356720410
Вес/шт. (без упаковки) 18,000 GRM
Номер таможенного тарифа 76042100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь