Корпус для электроники - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, длина: 95 мм, высота: 29,4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200919
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716499
Вес/шт. (без упаковки) 73,000 GRM
Номер таможенного тарифа 76042100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь