Корпус для электроники - HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 2200905

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 187 мм, длина: 1000 мм, высота: 54,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство HC-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 100 мм ... 1000 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной от 53,5 мм ... 161 мм
  • Степень защиты до IP65
  • Использование в качестве переносного или настенного корпуса
  • Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200905
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715829
Вес/шт. (без упаковки) 4 050,000 GRM
Номер таможенного тарифа 76042100
Страна происхождения HU (Венгрия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь