Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 74 мм, длина: 150 мм, высота: 32,8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство HC-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 100 мм ... 1000 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной от 53,5 мм ... 161 мм
  • Степень защиты до IP65
  • Использование в качестве переносного или настенного корпуса
  • Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200888
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716178
Вес/шт. (без упаковки) 226,500 GRM
Номер таможенного тарифа 76042100
Страна происхождения HU (Венгрия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь