Клемма для электронных устр-в - FKDSO 2,5/ 3-R GN - 2200871

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 630 В, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 60 °

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пружинная клемма на печатную плату для корпусов электронных устройств ME/ME MAX
  • Технология Push-in обеспечивает простоту подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200871
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356697729
Вес/шт. (без упаковки) 3,810 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь