Корпус для электроники - ME MAX 45 MT U-U1 BK - 2200752

Нет доступных изображений

Установочный корпус, цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2200752
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356668392
Вес/шт. (без упаковки) 26,470 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000