Корпус для электроники - ME 45 OT-1MSTBO KMGY S463 - 2200732

Нет доступных изображений

Верхняя часть, длина: 99 мм, цвет: cветло-серый, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON

Коммерческие данные

Код заказа 2200732
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356667968
Вес/шт. (без упаковки) 22,780 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000