Корпус для электроники - ME MAX 22,5 3-3 KMGY S454 - 2200697

На рисунке показаны различные варианты корпусов

Корпус для электронных устройств, состоящий из: разборного корпуса (правая и левая части), маркировочного вкладыша, прозрачной крышки, металлической защелки и пружины, корпус открытый, 24 контакта (6 х 4), ширина: 22,5 мм, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
  • Разъемное подсоединение к винтовым или пружинным зажимам, а также к зажимам для быстрого подключения
  • Этикетки для дополнительной маркировки, опция
  • Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
  • Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
  • Простая замена модуля без разрыва всей цепи
  • Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
  • Откидная прозрачная фронтальная крышка
  • До трех уровней для разъемного и неразъемного подсоединения проводников, различные размеры шага
  • Контакт функционального заземления, опция

Коммерческие данные

Код заказа 2200697
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356653930
Вес/шт. (без упаковки) 48,760 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000