Корпус для электроники - ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2200543

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 10+2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200543
Упаковочная единица 8 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 665 (C-1-2013)
GTIN 4046356655842
Вес/шт. (без упаковки) 140,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010