Корпус для электроники - ME 67,5 UT/FE BUS/5+2 KMGY - 2200537

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200537
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 665 (C-1-2013)
GTIN 4046356608039
Вес/шт. (без упаковки) 105,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010