Корпус для электроники - EH 67,5 F-B/ABS GY7035 - 2200519

Установочный корпус, цвет: cерый, ширина: 67,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2200519
Упаковочная единица 10 stk
GTIN 4046356911108
Вес/шт. (без упаковки) 28,060 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения IN (Индия)