Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ответные части и штекеры для корпусов электронных устройств ME и ME MAX
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Защита от прикосновений
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200485
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356657051
Вес/шт. (без упаковки) 2,890 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь