Корпус для электроники - ME 90 UT TBUS KMGY S285 - 2200392

Нет доступных изображений

Установочный корпус, длина: 99 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента
  • 2 опциональных последовательных контакта (гирляндное подключение)
  • Большая площадь для размещения компонентов
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Малая ширина при большом числе полюсов
  • Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Тисненая маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Снижение издержек благодаря простоте изготовления
  • Частичный демонтаж электронных компонентов
  • Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине
  • Металлическое крепление в основании
  • Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса

Коммерческие данные

Код заказа 2200392
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356567930
Вес/шт. (без упаковки) 95,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010