Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 2-G1L GYBN - 2200360

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, монтаж: Пайка, Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200360
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356576888
Вес/шт. (без упаковки) 1,840 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь