Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MSTBO RD S282 - 2200350

Нет доступных изображений

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: красный, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2200350
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356572569
Вес/шт. (без упаковки) 14,860 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000