Корпус для электроники - ME MAX 22,5 2-2 BK - 2200298

, длина: 99 мм,Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Корпус в сборе, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: черный, ширина: 22,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2200298
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356555005
Вес/шт. (без упаковки) 57,420 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь