Компоненты корпуса - UM-PRO 72 COVER-L BK - 2200151

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 72 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200151
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547345
Вес/шт. (без упаковки) 14,300 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097