Компоненты корпуса - ME 17,5 OT-MSTBO SET BU S198 - 2200136

Нет доступных изображений

Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: синий, ширина: 17,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2200136
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356523424
Вес/шт. (без упаковки) 37,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990