Корпус для электроники - ME MAX 45 U-U1 BK S192 - 2200119

На рисунке показана модель ME MAX 45 2-2 KMGY со вставленным шинным соединителем

Корпус для электроники

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъемное подсоединение к винтовым или пружинным зажимам, а также к зажимам для быстрого подключения
  • Этикетки для дополнительной маркировки, опция
  • Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
  • Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
  • Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
  • Простая замена модуля без разрыва всей цепи
  • Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
  • Контакт функционального заземления, опция
  • Откидная прозрачная фронтальная крышка
  • До трех уровней для разъемного и неразъемного подсоединения проводников, различные размеры шага

Коммерческие данные

Код заказа 2200119
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356520423
Вес/шт. (без упаковки) 92,830 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000