Корпус для электроники - ME MAX 45 MT CL 2-2 RD 3000 - 2200095

Нет доступных изображений

Установочный корпус, цвет: красный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2200095
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356513654
Вес/шт. (без упаковки) 25,930 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000