Корпус для электроники - ME 22,5 OT-1MSTBO MWC100 - 2200083

Нет доступных изображений

Верхняя часть, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON

Коммерческие данные

Код заказа 2200083
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356509572
Вес/шт. (без упаковки) 17,020 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000