Корпус для электроники - ME MAX 45 MT U-U1 KMGY - 2200027

Нет доступных изображений

Корпус в сборе, длина: 99 мм, Средняя часть, цвет: cветло-серый, ширина: 22,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2200027
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356490320
Вес/шт. (без упаковки) 25,390 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000