Корпус для электроники - ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY TSG01 - 2199715

Нет доступных изображений

Верхняя часть, цвет: cветло-серый, ширина: 22,5 мм, высота: 51,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON

Коммерческие данные

Код заказа 2199715
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356341509
Вес/шт. (без упаковки) 19,410 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь