Вилочная часть - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 3, размер шага: 7,25 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для корпусов электронных устройств ME /ME MAX
  • Прямоугольный винтовой разъем
  • Размер шага 7,25 мм для неограниченного UL-допуска на применение в цепях с напряжением 600 В
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2199553
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495349
Вес/шт. (без упаковки) 6,290 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)