Корпус для электроники - ME 17,5 OT-MSTBO BK S100 - 2199540

Нет доступных изображений

Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 17,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2199540
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356365949
Вес/шт. (без упаковки) 12,460 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000