Корпус для электроники - ME MAX 35 2-2 SET KMGY S6 - 2199362

На рисунке показана модель ME MAX 35 3-3 KMGY со вставленным шинным соединителем

Корпус для электронных устройств, состоящий из: разборного корпуса (правая и левая часть), 2 маркировочных вкладышей, 2 прозрачных крышек, промежуточного элемента, металлической защелки и пружины, корпус открытый, 24 контакта (8 х 3), ширина: 35 мм, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Этикетки для дополнительной маркировки, опция
  • Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
  • Разъемное подсоединение к винтовым или пружинным зажимам, а также к зажимам для быстрого подключения
  • Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
  • Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
  • Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
  • Простая замена модуля без разрыва всей цепи
  • До трех уровней для разъемного и неразъемного подсоединения проводников, различные размеры шага
  • Контакт функционального заземления, опция
  • Откидная прозрачная фронтальная крышка

Коммерческие данные

Код заказа 2199362
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356428354
Вес/шт. (без упаковки) 106,960 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010