Корпус - UM 72-PROFIL 1,55CM GN VPE1000 - 2199113

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 15,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Быстрая установка на стандартные монтажные рейки типа NS 35 или NS 32
  • Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей
  • Многочисленные возможности подключения внешних проводов
  • Гибкость в выборе формы и размера
  • Высокая механическая устойчивость благодаря винтовому креплению боковых элементов на профиле
  • Пазы для маркировочных элементов в экструдированном профиле обеспечивают возможность использования маркировочных материалов Phoenix Contact для нанесения обозночений на модули

Коммерческие данные

Код заказа 2199113
Упаковочная единица 1000 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356341547
Вес/шт. (без упаковки) 6,200 GRM
Номер таможенного тарифа 39162000