Сильноточные клеммы - UHV150-KH/M12 - 2130334

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS и UHV 150-KH/KH

Универсальная клемма с болтовым зажимом, сечение: 50 ... 150 мм², ширина: 46 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²
  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях

Коммерческие данные

Код заказа 2130334
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918053116
Вес/шт. (без упаковки) 368,260 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения IN (Индия)