Сильноточные клеммы - UHV 95-M12/M12 - 2130224

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS и UHV 95-KH/KH

Универсальная клемма с болтовым зажимом, сечение: 35 ... 95 мм², AWG: 2 ... 4/0, ширина: 40 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях
  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 2130224
Упаковочная единица 10 stk
GTIN 4017918053000
Вес/шт. (без упаковки) 256,990 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения IN (Индия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь