Сильноточные клеммы - UHV150-KH/KH - 2130185

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS и UHV 150-KH/KH

Универсальная клемма с винтовым зажимом, сечение: 50 - 150 мм², ширина: 46 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях
  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 2130185
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052966
Вес/шт. (без упаковки) 448,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения IN (Индия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь