Сильноточные клеммы - UHV 50-AS/AS - 2130017

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS и UHV 50-KH/KH

Сильноточные клеммы с болтовым зажимом, сечение: 25 мм² ... 50 мм², AWG: 6 ... 1/0, ширина: 32 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях
  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 2130017
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052799
Вес/шт. (без упаковки) 165,960 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения IN (Индия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь