Разъем печатной платы - MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 BDO:C-D- - 1999987

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1999987
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918978921
Вес/шт. (без упаковки) 3,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам