Разъем печатной платы - MCVR 1,5/ 3-ST-3,81 AU BDO:9-7 - 1999961

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1999961
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918978952
Вес/шт. (без упаковки) 2,450 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам