Ответная часть - MC 1,5/ 5-GF-3,81 THT-R56 - 1996566

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1996566
Упаковочная единица 470 stk
Минимальный объем заказа 470 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988074
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990