Штыревая рейка - PST 1,0/ 7-3,5 R56 - 1995538

На рисунке показана 8-полюсная модель в ленточной упаковке

Штыревой разъем, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1995538
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Страница каталога Стр. 433 (C-1-2013)
GTIN 4017918995515
Вес/шт. (без упаковки) 2,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам