Штыревая рейка - PST 1,0/ 4-3,5 R24 - 1995525

На рисунке показана 8-полюсная модель в ленточной упаковке

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1995525
Упаковочная единица 330 stk
Минимальный объем заказа 330 stk
Страница каталога Стр. 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356009737
Вес/шт. (без упаковки) 1,650 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь