Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSD 2,5/ 2-5,08 KMGYBD:A1,A2 - 1995392

На рисунке показан 12-контактный вариант сборки модуля

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: светло-серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1995392
Упаковочная единица 1