Разъем печатной платы - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZ SET - 1994872

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1994872
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918986889
Вес/шт. (без упаковки) 59,390 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990