Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5C-5,0- 2 KR2,5VPE500 - 1991587

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Функциональные отверстия, расположенные параллельно и перпендикулярно оси провода, обеспечивают возможность гибкого проектирования печатных плат
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1991587
Упаковочная единица 500 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918963842
Вес/шт. (без упаковки) 2,020 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь