Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKKDSA 2,5-5,08-33 - 1990575

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 33, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1990575
Упаковочная единица 1