Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 2,5/ 7-7,5-H - 1988150

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 800 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 7, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1988150
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036689
Вес/шт. (без упаковки) 9,390 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь